Publique sus productos
LKCB1417NAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 3/4" Thin Cutting Board
Elkay

LKCB1417NAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 3/4" Thin Cutting Board

Traducido por Google,
Los accesorios para fregaderos Elkay® están diseñados para encajar a la perfección y combinar con su fregadero Elkay. Desde desagües a juego con el color hasta rejillas de acero inoxidable a medida y tablas de cortar de madera, tenemos lo que necesita. Nuestros accesorios hacen que el tiempo en su fregadero de cocina, área de preparación, bar o lavandería sea más cómodo, eficiente y sencillo. Características: TAMAÑO PERSONALIZADO: Diseñados para encajar en fregaderos Elkay® o aberturas de encimera específicas. **FABRICADO PARA LA SOSTENIBILIDAD: Fabricado con las mejores maderas duras cultivadas de forma sostenible.** CONVENIENTE: El estilo único de las tablas de cortar Elkay® en su espacio de fregadero hace que cortar y lavar frutas y verduras sea aún más rápido. **Los accesorios Elkay® están diseñados para mejorar la funcionalidad de su fregadero y facilitar sus rutinas diarias.** Fundada en 1920, ofrecemos productos de plomería de alta calidad para uso residencial y comercial.
Especificaciones
  • Keywords:FOOD PREP
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLKCB1417NAC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.75
  • Ancho (pulgadas)16.75
  • Profundidad (pulgadas)14
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos