Publique sus productos
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
    Elkay

    LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo monomando de 31,75 cm (12-1/2") para montaje en encimera, con caño tipo cuello de cisne y manijas de doble palanca, acabado cromado. El grifo tiene un caudal de 1,5 GPM y está fabricado en latón cromado, con válvula de disco cerámico de un cuarto de vuelta. Requiere un orificio para grifo.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • CONSTRUCCIÓN DE LATÓN MACIZO: Diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • CARTUCHO EXTRAÍBLE: Permite una fácil reparación y sustitución del cartucho.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    • MANGO IZQUIERDO DE UNA SOLA PALANCA: Un solo mango en el lado izquierdo facilita y agiliza el manejo.
    Especificaciones
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKD208813C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosClassroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15
    • Ancho (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina