Publique sus productos
LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKGT4083LS_CR Gourmet Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Traducido por Google,

    Grifo monomando de alta gama con rociador extraíble y maneta de palanca de apertura frontal. Tiene un caudal de 1,8 GPM y está fabricado en latón con válvula de disco cerámico. Requiere un orificio de instalación.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CABEZAL DE PULVERIZACIÓN DESLIZABLE: Proporciona mayor alcance para una cobertura de limpieza y enjuague más amplia.
    • CHORRO GIRATORIO ERGONÓMICO: El cabezal del chorro gira 360° para facilitar su uso.
    • MANGUERA DE NYLON TRENZADO DURADERA Y FLEXIBLE: El material de primera calidad proporciona un funcionamiento suave al extender y retraer el cabezal rociador.
    • SUMINISTRO DE AGUA CON DOS FUNCIONES: Chorro continuo para uso diario; potente chorro para limpiezas de alta exigencia.
    • FUNCIONAMIENTO CON UNA SOLA MANIJA: La manija gira 90° hacia adelante únicamente para que no interfiera con el protector contra salpicaduras.
    • CARTUCHO DE DISCO CERÁMICO: Proporciona un rendimiento duradero y fiable; extraíble para facilitar su sustitución.
    • UN ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    • EMBELLECEDOR OPCIONAL INCLUIDO: La placa de cubierta permite múltiples tipos de instalaciones.
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKGT4083LS_CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosGourmet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.59
    • Ancho (pulgadas)10.6
    • Profundidad (pulgadas)10.13
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina