Publique sus productos
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero empotrable de un solo seno Lustertone® Classic de acero inoxidable de 17" x 22" x 7-5/8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior. Características: ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para una apariencia luminosa. ***INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un hermoso acabado.***SOLO SENO: El seno le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.***ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de calibre 18 de la más alta calidad y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y belleza brillantes duraderos.***SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el sonido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.***CANAL EN U INSTALACIÓN: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más fácil***GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar platos; fácil de limpiar***HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en los EE. UU.***ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2"***TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 21"***Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts MA**ASME A112.19.3**********CSA B45.4**cUPC****IPC**NPCC**NPCC**
    Especificaciones
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLR17221_MR2_OS4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.62
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos