Publique sus productos
LRAD1918501_3_MR2_OS4 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 19" x 18" x 5" 2-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1918501_3_MR2_OS4 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 19" x 18" x 5" 2-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD1918501_3_MR2_OS4 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 19" x 18" x 5" 2-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Traducido por Google,


    Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 48 x 46 x 13 cm (19" x 18" x 5") con un solo seno, compatible con la normativa ADA. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El lavabo está diseñado para instalación empotrada, convirtiéndose así en el punto focal de su habitación.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • TECNOLOGÍA Sound Guard®: Las almohadillas grandes mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    Especificaciones
    • keywords: QUICK CLIP, rear drain, offset drain, off set drain, LRADQ1918501

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLRAD1918501_3_MR2_OS4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos