Publique sus productos
LRAD2521551_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2521551_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD2521551_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD2521551_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 63,5 cm x 54,7 cm x 14 cm, con 5 orificios y un solo seno, compatible con la normativa ADA. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El lavabo está diseñado para instalación empotrada, convirtiéndose así en el punto focal de su habitación.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • TECNOLOGÍA Sound Guard®: Las almohadillas grandes mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    Especificaciones
    • keywords: QUICK CLIP, rear drain, offset drain, off set drain, LRADQ2521502

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLRAD2521551_4_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.5
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)13.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos