Publique sus productos
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Enfriador de pared ADA con filtro, refrigerado, color gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, con base en agua de entrada de 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: filtrado. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del dispensador frontal y lateral mediante pulsador. Montaje en pared (en pared), para uso en interiores, con capacidad para 1 estación. Certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado por UL

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Sistema de filtración certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead,Wall Mount Bottle Filling Station, Filtered Bottle Filling Station, Cooler Bottle Filling Station, ADA Bottle Filling Station, Elkay Wall Mount Bottle Filling Station

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZS8L
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.81
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina