Publique sus productos
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Enfriador de pared versátil de dos niveles, compatible con la normativa ADA, con filtro y refrigeración, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: Filtrado. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del dispensador frontal y lateral mediante pulsador. Montaje en pared (en pared), para uso en interiores, con capacidad para 2 estaciones. Certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Sistema de filtración certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.

    Especificaciones
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8SC

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSTL8SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina