Estación de llenado de botellas Elkay Pro Filtration™ y enfriador de dos niveles ADA sin refrigeración, color negro. Las características incluyen: antimicrobiano*, luz de nicho, enjuague automático del filtro, reinicio automático del estado del filtro, ahorro de energía, filtrado, Green Ticker™, manos libres, flujo laminar, sistema de filtración Pro, drenaje real, nicho de acero inoxidable, cambio rápido de filtro de montaje superior, monitor visual del filtro, dispositivo conectado a la nube, cubierta de pantalla de vidrio templado. Equipado con burbujeador de seguridad Flexi-Guard®. Sensor electrónico de llenado de botellas con activación electrónica de barra pulsadora de burbujeador frontal y lateral. El producto es de montaje en pared (sobre la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad está certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Características:
- La capacidad de ultrafiltración de 10 000 galones ayuda a prolongar el tiempo de actividad y reducir la frecuencia de mantenimiento, ideal para entornos de alto tráfico.
- Filtración certificada: Certificada por IAPMO R&T según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el plomo, los microplásticos, los quistes, el amianto, la turbidez, las partículas de clase 1, el cloro, el sabor y el olor, y según la norma NSF/ANSI/CAN 372 para el cumplimiento de la normativa sobre ausencia de plomo. El filtro FLP4 también está disponible para la reducción total de PFAS (PFAS totales según la definición de NSF/ANSI 53).
- Sustitución de filtros desde la parte superior: Cambie los filtros en segundos desde la parte superior, minimizando el tiempo de mantenimiento y las interrupciones del sistema.
- Filtración de alta capacidad: Ofrece una vida útil del filtro que supera los estándares de la industria, con opciones de hasta 20 000 galones, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento y reduce los cambios de filtro.
- Conectividad inteligente: Realice un seguimiento remoto del estado del filtro, anticipe el mantenimiento, purgue la unidad y supervise las botellas almacenadas para obtener información sobre sostenibilidad.
- Arranque automático del filtro: reconoce los filtros nuevos, restablece automáticamente las luces de estado y enjuaga el conducto de agua, lo que reduce el tiempo y la mano de obra de instalación.
- Monitorización de la vida útil del filtro: la pantalla LCD azul muestra la capacidad restante del filtro de un vistazo, lo que ayuda a los equipos a anticiparse al mantenimiento y evitar paradas no planificadas.