Publique sus productos
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero económico Dependabilt™ de acero inoxidable de 21" x 21-1/2" x 42" y calibre 18, con un compartimento y patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 18 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 18, tipo 3.
    • Cuencos de 30 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.
    • Salpicadero de 8 pulgadas con repisa para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.
    Especificaciones
    • Keywords: Budget Sink with Stainless Steel Legs, gauge stainless steel sink, Compartment Budget Sink with Stainless Steel sink, commercial sink, elkay commercial sinks

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB1C18X18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)21.5
    • Profundidad (pulgadas)21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks