Publique sus productos
SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traducido por Google,

Fregadero de cocina individual de acero inoxidable Sturdibilt® de 68,5 cm x 70 cm x 35,5 cm (27" x 27-1/2" x 14") para montaje en suelo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1-5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.

Cumplimiento:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14.
  • Construcción de compartimentos soldados con esquinas cuadradas.
  • Su distintivo diseño de borde acanalado con faldón de 2 pulgadas minimiza los derrames.
  • Compartimentos de 14 pulgadas de profundidad.
  • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con una pendiente de 45 grados para resistir la suciedad.
  • Los compartimentos del fregadero están inclinados para desaguar.
  • Abertura de drenaje de 3-1/2".
  • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
  • Fregadero sostenido por (4) patas tubulares ajustables de acero inoxidable LK251.
  • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
Especificaciones
  • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes, 14 gauge nickel bearing stainless steel, Floor mount, Single basin, Square corner welded construction, top channel rims,

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSS81242
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosSturdibilt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)27.5
  • Profundidad (pulgadas)27
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks