Publique sus productos
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
    Elkay

    SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero de bar empotrable de un solo seno, color blanco, fabricado en arcilla refractaria de 42,8 cm x 46,6 cm x 23,3 cm (16-7/16" x 18-15/16"). El fregadero está moldeado en arcilla refractaria de alta calidad con un esmalte de porcelana duradero que proporciona un acabado no poroso y resistente a las manchas. Cuenta con aislamiento acústico natural y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • MATERIAL DE ARCILLA RECICLABLE: El fregadero está hecho a mano con arcilla refractaria fina y tiene una superficie lisa.
    • DURADERO: El material se cuece a altas temperaturas para una mayor durabilidad. La superficie es resistente a arañazos y manchas.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • CONEXIONES DE DESAGÜE: Los fregaderos de arcilla refractaria utilizan conexiones de desagüe estándar; se venden por separado.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 21 pulgadas.
    Especificaciones
    • keywords: EXPLORE, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWU1517WH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosExplore Fine Fireclay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.13
    • Ancho (pulgadas)18.92
    • Profundidad (pulgadas)16.42
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)33.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos