Publique sus productos
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
    Elkay

    SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit

    Traducido por Google,

    Fregadero de estilo rústico de un solo seno, fabricado en arcilla refractaria de 84 x 47,6 x 24,4 cm (33" x 18-13/16" x 9-5/8"), color blanco. El fregadero está moldeado en arcilla refractaria de alta calidad con un esmalte de porcelana duradero que proporciona un acabado no poroso y resistente a las manchas. Cuenta con aislamiento acústico natural y desagüe en el centro a la derecha.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • DISEÑO DE ESTILO RÚSTICO: El material del fregadero se extiende al panel frontal del mismo, añadiendo un elemento de diseño elegante a su cocina.
    • DISEÑO REVERSIBLE: El fregadero se puede instalar con un frontal plano tradicional o con una banda decorativa en la parte superior.
    • MATERIAL DE ARCILLA RECICLABLE: El fregadero está hecho a mano con arcilla refractaria fina y tiene una superficie lisa.
    • DURADERO: El material se cuece a altas temperaturas para una mayor durabilidad. La superficie es resistente a arañazos y manchas.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: Gabinete personalizado de 36" como mínimo con un marco de soporte interno requerido para una instalación adecuada.
    • INCLUYE TABLA DE CORTAR: La tabla de cortar de madera hecha a medida se desliza a lo largo del borde incorporado, maximizando el espacio útil para convertir el fregadero en una estación de trabajo.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero SWUF13320, una tabla de cortar LKCB1218HW, una rejilla inferior LKOBG3015SS, un desagüe LK99FC y un kit de limpieza LKCLKIT; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWUF13320CBWH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosExplore Fine Fireclay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)18.81
    • Profundidad (pulgadas)32.99
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos