Publique sus productos
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
    Elkay

    SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White

    Traducido por Google,

    Fregadero doble de estilo rústico de arcilla refractaria de 84 x 50 x 23 cm con grifo con filtro, color blanco. El fregadero está moldeado en arcilla refractaria fina con un esmalte de porcelana duradero que proporciona un acabado no poroso y resistente a las manchas. Aislamiento acústico natural y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.1; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • DISEÑO DE ESTILO RÚSTICO: El material del fregadero se extiende al panel frontal del mismo, añadiendo un elemento de diseño elegante a su cocina.
    • DISEÑO REVERSIBLE: El fregadero se puede instalar con un frontal plano tradicional o con una banda decorativa en la parte superior.
    • MATERIAL DE ARCILLA RECICLABLE: El fregadero está hecho a mano con arcilla refractaria fina y tiene una superficie lisa.
    • DURADERO: El material se cuece a altas temperaturas para una mayor durabilidad. La superficie es resistente a arañazos y manchas.
    • DOS RECIPIENTES DE IGUAL TAMAÑO: Utilice cómodamente los recipientes de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • RECIPIENTES EXTRA PROFUNDOS: Los recipientes de gran capacidad ofrecen más espacio en el interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: Gabinete personalizado de 36" como mínimo con un marco de soporte interno requerido para una instalación adecuada.
    • GRIFO 2 EN 1: Obtenga agua potable filtrada y fresca directamente del fregadero de su cocina con un funcionamiento sencillo gracias a su único mando.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero SWUF32189WH, grifo LKAV7051FCR con filtro incluido, dos rejillas inferiores LKBG1417SS, dos desagües LK99FC; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front, White Sink
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWUF32189WHFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosExplore Fine Fireclay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)19.94
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos