Publique sus productos
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
    Elkay

    SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide

    Traducido por Google,

    Fregadero doble de estilo rústico de arcilla refractaria de 84 cm x 50 cm x 23 cm (60/40) con separador Aqua Divide, color blanco. El fregadero está moldeado en arcilla refractaria fina con un esmalte de porcelana duradero que proporciona un acabado no poroso y resistente a las manchas. Aislamiento acústico natural y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • DISEÑO DE ESTILO RÚSTICO: El material del fregadero se extiende al panel frontal del mismo, añadiendo un elemento de diseño elegante a su cocina.
    • DISEÑO REVERSIBLE: El fregadero se puede instalar con un frontal plano tradicional o con una banda decorativa en la parte superior.
    • MATERIAL DE ARCILLA RECICLABLE: El fregadero está hecho a mano con arcilla refractaria fina y tiene una superficie lisa.
    • DURADERO: El material se cuece a altas temperaturas para una mayor durabilidad. La superficie es resistente a arañazos y manchas.
    • DOS RECIPIENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS: Utilice los recipientes de forma independiente; lave los platos en un lado, mientras mantiene el otro recipiente disponible para tareas más pequeñas.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • RECIPIENTES EXTRA PROFUNDOS: Los recipientes de gran capacidad ofrecen más espacio en el interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • CONEXIONES DE DESAGÜE: Los fregaderos de arcilla refractaria utilizan conexiones de desagüe estándar; se venden por separado.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: Gabinete personalizado de 36" como mínimo con un marco de soporte interno requerido para una instalación adecuada.
    • INCLUYE TABLA DE CORTAR: La tabla de cortar de madera hecha a medida se desliza a lo largo del borde incorporado, maximizando el espacio útil para convertir el fregadero en una estación de trabajo.
    Especificaciones
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWUF3320WH
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosExplore Fine Fireclay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)19.92
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)99.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos