Enfriador de pared de dos niveles, resistente al vandalismo, compatible con la ADA, resistente a las heladas, refrigerado, sin filtro, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: resistente a las heladas y al vandalismo. Equipado con dispensador de agua resistente al vandalismo. Activación mecánica del dispensador mediante botón frontal. Montaje en pared (en la pared), para uso en interiores y exteriores, con capacidad para 2 estaciones. Certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- MassachusettsMAaprobado
- ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
- UL 399
Características:
- El refrigerador de acero inoxidable de diseño clásico ofrece un producto atractivo y duradero.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La activación mecánica mediante botón pulsador del burbujeador continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
- Su construcción en acero inoxidable soporta entornos adversos y resiste las manchas.
- Los cierres a prueba de manipulaciones ayudan a proteger contra el vandalismo.
- Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
- Los modelos resistentes a las heladas prolongan la temporada de uso en exteriores.
- Apto para uso en interiores o exteriores.