Publique sus productos
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Toma de corriente triple Euro PLUS de empotrar. El zócalo tiene conexiones de doble tornillo por fase. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta de termoplástico libre de halógenos. Se suministra sin marco combinado. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 31 mm. Color: Blanco polar RAL9010.



    Especificaciones
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO03781
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosOutlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)31
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC001025
    • Nombre ETIMTrip indicator
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL