Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
ID de catálogo: HBLC25163C

Carretes de cordón y cable, carrete de cordón comercial, 25' con cuerpo de conector HBL5969VBLK, amarillo

Tamaño compacto, opciones de montaje flexibles para techo, pared o banco
Construcción de acero duradero para aplicaciones comerciales y generales
El bloqueo de trinquete automático mantiene el cable a la longitud deseada
Bloqueo de trinquete y activación/desactivación

Especificaciones
  • General
    Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type - Optional
    Cable Length - 25 Ft
    Cable Type - #16/3 SJT
    Construction - Steel
    Duty - Heavy Duty
    Item Type - Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
    Series - Commercial
    Type - Reel with a Hubbell HBL5969VBLK connector, yellow.
    UPC - 783585190105

    Dimensions
    Cable Length Active - 300
    Cable Length Inactive - 24
    Reel Frame Dimension - Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 10 A
    Current / Amperage Rating - 10 A
    Voltage Rating - 125 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification - 16/3 SJT
    Feeder Cord - 16/3 SJT
    Nema Color - Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) - UL 355 Listed

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLC25163C
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCord Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos