Publique sus productos
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Marco combinado de 1 elemento Marcos PLUS para interruptores de empotrar, tomas de pared, etc. El material es termoplástico libre de halógenos. Al montar el interruptor, se utiliza el marco de montaje incluido en el interruptor. Color Blanco polar.

    Especificaciones
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO03787
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosFrames
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)10.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL