Publique sus productos
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010

    3.4 de 5 estrellas3.4(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Interruptor de 3 circuitos PLUS montaje empotrado con contactos de pinzamiento. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. El marco de la cubierta también se puede fijar con tornillos. Diámetro de montaje 60 mm. También diseñado para montaje combinado. Profundidad de montaje 21 mm. Se suministra sin garras de montaje. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Color: Blanco polar RAL9010.

    Especificaciones
    • E-nr. 1848136

      16A, 250V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO03887
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa