Publique sus productos
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS keycard switch screw PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Interruptor de tarjeta llave PLUS con luz, montaje empotrado. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Conexión por tornillo de los conductores con abrazadera de elevación. Todas las tarjetas llave con máx. Se puede utilizar un ancho de 54 mm. Se puede conectar como 1 polo, 2 polos y con función de señal. Profundidad de montaje 11,5 mm. Color Blanco polar.

    Especificaciones
    • E-nr. 1848059
      230V, 50Hz, 16A

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04624
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL