Publique sus productos
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
    ELKO

    PLUS orientation/night-light PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Orientación/luz nocturna PLUS montaje empotrado. La luz nocturna es una luz de guía para pasillos, salas médicas, dormitorios y proporciona una luz de guía blanca que se extiende hacia el suelo. El brillo se puede ajustar con un pequeño destornillador. Conexión de tornillo. Destinado a 12, 24V AC/DC y 230V AC. Max 30mA (ajustable). Vida útil 75.000 horas. Profundidad de montaje 17 mm. Color Blanco polar.

    Especificaciones
    • E-nr. 1848070
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04635
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosOrientation lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)17
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000064
    • Nombre ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring