Publique sus productos
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Traducido por Google,

    Caja de derivación, empotrada, para yeso simple. Equipado con anillo y 8 piezas de manguitos para tubos de 16 mm y 2 piezas para tubos de 20 mm. La suplementación con talones sueltos es posible en los lados. En el momento de la entrega, los lados desarmados están apretados. Se entrega sin tapa de yeso pero con boquillas con tapón de cierre. c/c dimensiones entre tornillos de fijación, 67mm.

    Especificaciones
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04948
    • Familia de productoRED boxes
    • Grupo de productosBoxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)132
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)56
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC002600
    • Nombre ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 13
    • Título OmniClass Electrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa