Publique sus productos
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Marco combinado 2x2 elementos PLUS. Marco combinado de doble fila, 2x2 agujeros, para todos los electrodomésticos ELKO PLUS con placa central de 56x56mm. Las nervaduras entre los orificios son desmontables, lo que permite el montaje de enchufes de 3 vías. Con las cajas rojas y los espaciadores de 71 mm de ELKO, es fácil montar los electrodomésticos tanto en horizontal como en vertical. Color Blanco Polar.

    Especificaciones
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO05237
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosFrames
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)156
    • Ancho (mm)156
    • Profundidad (mm)11
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa