Publique sus productos
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Base de enchufe doble PLUS de empotrar. El zócalo tiene conexiones de doble tornillo por fase. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 31 mm. Color: Blanco polar RAL 9010.

    Especificaciones
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO05292
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosOutlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)107
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)26
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa