Publique sus productos
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 de 5 estrellas3.8(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    La salida modular 2x8 UTP C6 PLUS viene completa con conector ToolLess, placa central en ángulo y marco combinado. Fácil conexión sin herramientas. La salida modular ha sido desarrollada y diseñada según la serie SS-EN 50173 y forma parte del sistema de garantía ELKO TCS. Profundidad de montaje 30 mm. Color Blanco polar RAL90.

    Especificaciones
    • 5105377

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO05546
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosModular outlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)30
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC001264
    • Nombre ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Nombre UNSPSCOutlet box
    • Código UNSPSC39121308
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Distribution Boxes
    • Número OmniClass23-37 13 15 13
    • Título OmniClass Local Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

    Disponibilidad en regiones

    Europa