Publique sus productos
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    Traducido por Google,

    Toma de corriente de pared DCL PLUS, montaje con contactos de pinzamiento. DCL significa Dispositivo para Conexión de Luminarias, y es un sistema de enchufe y enchufe para conectar el equipo de iluminación fijo. El portalámparas DCL para pared se adapta a todos los marcos combinados de ELKO. Color Blanco Polar RAL9010.

    Especificaciones
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO06955
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosDCL Outlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)28
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC001025
    • Nombre ETIMTrip indicator
    • Nombre UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Descripción Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa