Publique sus productos
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Sensor de movimiento PLUS 2200W, rango de detección: 160° para montaje en caja de instalador. Entrada para pulsador externo. 5-500 lux. Tiempo: 1seg-30min. Modo pulso. Profundidad de montaje 27 mm. MÁS negro RAL9005.

    Especificaciones
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO06994
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosDimmers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)27
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000133
    • Nombre ETIMMovement sensor complete
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76
    • Descripción Uniclass 2015Sensors and detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa