Publique sus productos
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Toma doble de empotrar RS16. Nuevo enchufe con botones de liberación de conductor fáciles de usar. Conexiones rápidas 6x2 para FK y EK. Marcado de símbolo claro. El zócalo tiene conexiones de pinzamiento. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 31 mm. Color: Blanco Puro

    Especificaciones
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07362
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)107
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)20
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa