Publique sus productos
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Toma de carga combinada con USB tanto de tipo A como de tipo C y 1ª toma Schuko. El producto encaja en sistemas conectados a tierra. Corriente de carga máxima 3.0A USB-C, 2.4A cuando se usa el puerto USB-A. Protección automática contra sobrecarga, térmica y de carga. Profundidad de montaje 31 mm. De color negro.

    Especificaciones
    • E-nr. 5200482 Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07452
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosUSB Outlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)33
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL