Publique sus productos
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Interruptor de 2 vías IP55 con conexión por tornillo, para montaje en superficie, 16A 250V. Carga Fluorescente 10A. Termoplástico libre de halógenos. Color: Blanco puro RAL9003.

    Especificaciones
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07472
    • Familia de productoIP44 Swithes
    • Grupo de productosIP44 Swithes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)37
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_23
    • Descripción Uniclass 2015Double pole switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL