Publique sus productos
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Toma de 1 vía IP44 de superficie. Con tapa de cierre automático. Conexión por tornillo de los conductores. Termoplástico libre de halógenos. Conexiones duales por fase. En el enchufe hay espacio para 3 terminales de transferencia adicionales para, por ejemplo, conductor y transferencia de fases en sistemas de 5 conductores. Equipado con boquillas de membrana. Color Blanco puro RAL9003.

    Especificaciones
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07475
    • Familia de productoIP44 outlet
    • Grupo de productosIP44 Swithes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)68
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL