Publique sus productos
Door Contact
ELKRON

Door Contact

Traducido por Google,
El Door Contact ofrece un monitoreo confiable de puertas y ventanas para su estado "ABIERTO" y "CERRADO" y para alertar a la Unidad de Control de cualquier actividad irregular. El contacto de la puerta se puede agregar a un sensor cableado existente
Especificaciones
  • imple design for easy mounting on door frame Protection: anti-opening and anti-removal Low Battery detection Built-in Auxiliary Input Terminal for Enhanced Flexibility to add Wired Detectors Built-in Reed Switch and External Contact can be used simultaneously Powerful magnet that gives 30mm Space between the Door Contact and magnet Built-in Extension Terminal for enhanced flexibility to add wired detectors LED: Fault & Test Mode Indicator Power: Alkaline AAA batteries x 2 Battery life: > 2 years Radio frequency: 868.35 MHz Range: over 300 meters in open space Operating temperature: -20° to 50°C Humidity: up to 95% non-condensing Dimensions (W x H x D): 135 x 33 x 22 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDC200
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de productosOpening Detector
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)33
  • Ancho (mm)135
  • Profundidad (mm)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001761
  • Nombre ETIMOpening detector for intrusion detection system