Publique sus productos
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

Traducido por Google,
Comunicación ZigBee 2,4 GHz Tipo Softouch Retroiluminación gestionada por sensor de proximidad Controles ON/OFF total / 3 parciales / alarma de pánico Memoria de alarmas, registro de eventos, registro de averías e información de estado visualizada en pantalla Avisos sonoros y luminosos durante las fases de encendido y apagado Automático función de ahorro de energía Protección antimanipulación
Especificaciones
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKP600D
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de productosKeypad
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)118
  • Ancho (mm)168
  • Profundidad (mm)24
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código ETIMEC001526
  • Nombre ETIMSwitchgear for intrusion detection system