Publique sus productos
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Novojunta® Metallic Flex es una solución para juntas de dilatación en pavimentos o revestimientos, fabricada en aluminio con cuerpo central de caucho de silicona de alta calidad. Dadas las excelentes propiedades del material en que está fabricado, el perfil es idóneo para absorber las tensiones y deformaciones de pavimentos y revestimientos, previniendo la aparición de posibles patologías.

    Disponible en colores negro y gris con posibilidad de colores a medida bajo pedido mínimo.

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Junta de expansión de pavimento de 16 mm de ancho fabricada en aluminio y cuerpo de silicona para uso tanto interior como exterior. Excelente comportamiento en exterior. Los altos disponibles son 10, 12 y 15 mm y los acabados posibles son:

      - Gris -02

      - Negro - 10

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNJMF
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosJuntas de dilatación
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)16
    • Profundidad (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioSilicona
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Descripción Uniclass 2015Movement joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 37 23 15
    • Título OmniClass Movement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes