Publique sus productos
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm

    Novojunta® Pro Metal 30 es un sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 30 mm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes.

    Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector.

    Disponible en color natural.

    Se recomienda la instalación del sistema completo. Para más información, visitar: http://www.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Junta estructural reforzada fabricada en aluminio para ancho de junta de 30 mm y carga semipesada. Los altos de junta disponibles son:

      - 22 mm con un ancho total de 130 mm

      - 50 mm con un ancho total de 166 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNJPM30AL
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosJuntas estructurales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction