Publique sus productos
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
    EMAC

    NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm

    Novotri Eclipse® es un perfil polivalente, fabricado en aluminio, que puede ser colocado como listel decorativo, rodapié minimalista o remate superior en paredes con placas de yeso laminado o revestimiento cerámico.

    La pestaña frontal protege el canto de la pieza a la que acompaña y sirve como guía para su instalación con piezas de distintos espesores. Su base plana con ligera pendiente facilita su limpieza y permite su colocación como rodapié o remate superior.

    De forma opcional puede instalarse una tira de LED en su discreto hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

    Novotri Eclipse® nace para aumentar la innovadora gama Eclipse® de Emac®. Perfiles que permiten, de forma sencilla y sin necesidad de difusor, crear ambientes confortables mediante el uso de la iluminación indirecta.

    Novotri Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto remate de la instalación.

    Modelo de Utilidad nº201831432

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Perfil de aluminio de altura 27 mm para ser instalado como acabado decorativo a media altura, rodapié o remate de techo. Puede ser instalado tanto con placa de yeso laminado como con azulejo de cualquier espesor. Posibilidad de instalación con LED de forma opcional. Los acabados disponibles son:

      - Anodizado plata mate -13

      - Blanco Roto -142

      - Anodizado Negro Mate -90

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNLECAL1125
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosDecorativos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27
    • Ancho (mm)11
    • Profundidad (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43
    • Descripción Uniclass 2015Interior wall and ceiling trims
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Extruded Metal
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniClass Interior and Finish Products
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes