Publique sus productos
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
    EMAC

    NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm

    Novorodapie Eclipse® es un perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas. Gracias a su geometría, el perfil protege el canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocia crean una superficie lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Además de como rodapié, también puede instalarse como remate superior de pared. De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa. Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no requieran dejar un espacio para la junta perimetral. Novorodapie Eclipse® dispone de tapa de terminación para un perfecto remate de la instalación.

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Perfil de aluminio de altura 70 o 100 mm para ser instalado como rodapié retranqueado tanto para placa de yeso laminado como para azulejo. Posibilidad de instalación LED de forma opcional. Anchos disponibles de 13 mm y 15 mm y 3 acabados posibles:

      - Anodizado plata mate -13

      - Blanco Roto -142

      - Anodizado Negro Mate -90

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNRECAL
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosRodapiés
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_59
    • Descripción Uniclass 2015Metal skirtings
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Extruded Metal
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniClass Interior and Finish Products
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes