Publique sus productos
N-TOP ACCESS ALU BRILLO NATURAL
N-TOP ACCESS ALU BRILLO NATURAL
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU BRILLO NATURAL

    Los botones podotáctiles Novotop Access Aluminio han sido diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas y forman parte del Sistema para la Accesibilidad y Seguridad Universal de Emac®.

    Debido a su textura podotactil, y su diseño antideslizante, son fácilmente identificables por los usuarios.

    Mediante la plantilla de colocación se ajusta la disposición de los botones de forma óptima para la función táctil y se simplifica la instalación.

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Producto podotáctil de aluminio natural con forma de domo, de 25 mm de diámetro, que permite crear un camino accesible, así como crear avisos de peligro. Las alturas disponibles son 3 y 5 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNTOPAL
    • Familia de productoAccesibilidad
    • Grupo de productosPodotactil
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC001231
    • Nombre ETIMMounting aid building technology
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Descripción Uniclass 2015Floor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstruction Aids
    • Número OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Título OmniClass Physically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes