Publique sus productos

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits
Emmeti SPA

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits

Traducido por Google,
Los desfangadores de tecnopolímero composite con imán se utilizan para eliminar de forma continua las impurezas contenidas en los circuitos hidráulicos. Permiten separar las impurezas, incluidas las ferrosas, presentes en el agua del circuito, recogiéndolas en la parte inferior (pozo de recogida). Fabricado en un material compuesto específico para su uso en sistemas de aire acondicionado, este separador de suciedad es particularmente versátil porque se puede instalar tanto en tuberías horizontales como verticales.
Especificaciones
  • Magnetic dirt separator in composite technopolymer with magnet that allows to eliminate and separate the impurities contained in the heating and conditioning circuits in the collection pit.

    Technical data:
    - Thread: 3/4 " or 1 " F.
    - Dirt separator body material: PA66G30
    - Brass components material: UNI EN 12165 CW 617N or UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomers used: EPDM and Viton
    - Magnet: Samarium - Cobalt
    - Usable fluid: water, water + glycol (max 30%)
    - Maximum fluid temperature: 90 ° C
    - Magnetic field: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") or 10.6 (1")

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDefangatore_magnetico
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de productosComponents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)222
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment