Publique sus productos
Fancoil SILENCE EGWW
Fancoil SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE EGWW

    4.6 de 5 estrellas4.6(26 reseñas)
    Traducido por Google,
    El fan coil SILENCE “EGWW” para la climatización de verano e invierno de pequeños ambientes residenciales, con instalación en la parte superior de la pared. La estructura de ABS con diseño innovador significa una instalación simple y rápida. El intercambiador de calor está compuesto por tubería de cobre con aletas de aluminio tipo persiana para una excelente eficiencia y capacidad calorífica asegurada también por un filtro de entrada de aire, que evita la obstrucción del mismo y la difusión de polvo en el ambiente. El ventilador tangencial con motor AC, configurado para obtener alta eficiencia y silencio en las tres velocidades disponibles, asegura una excelente distribución del aire a través de una relativa aleta motorizada.
    Especificaciones
    • The SILENCE “EGWW” is equipped with a thermoregulator for displaying, through a special display on the front panel, the operating status of the electric fan and the on / off timer. The afore-mentioned settings are easy to perform by the user via the IR remote control supplied or the optional wired command, which is supplied separately. Also on the thermoregulator board are available: - A dip switch to activate the air destratification function - A dip switch to activate the minimum thermostat function (heating mode) - An input to manage the external on/off unit - An input to manage the window contact - A 230V ~ output to the electric valve of the water flow in the unit.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEmmeti_Silence_EGWW
    • Familia de productoTerminals Air Unit
    • Grupo de productosSilence EGWW
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units