Publique sus productos
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETWW THINW-010

Traducido por Google,
La creciente demanda de un confort eficiente y eficaz en cuanto a la climatización de verano e invierno en el uso residencial, hoy en día puede encontrar una respuesta válida e innovadora con el solo uso del aparato “SILENCE THIN-WALL”. Esto puede crear y mantener condiciones de bienestar durante todo el año, gracias a un control sofisticado y preciso. “SILENCE THIN-WALL“, está equipado con la nueva tecnología DC-INVERTER con motor de imanes permanentes de alta eficiencia, potencia y velocidad regulables mediante un dispositivo electrónico en “PWM” (Pulse With Modulation), que permite una importante reducción de ruido y reducción del consumo entre un 30 y un 50% respecto a los motores eléctricos AC convencionales. Características El diseño moderno y la profundidad reducida (130 mm) hacen que SILENCE “THIN-WALL” sea perfecto para cualquier tipo de ambiente; se convierte en un componente de decoración. Está disponible en diferentes tamaños y configuraciones, puede instalarse en la parte superior de la pared y conectarse a plantas de “dos tubos” con agua caliente o fría.
Especificaciones
  • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-010 V" version, with DC-Inverter technology. Ready to be controlled by a BMS (Building Management System) via analogue input 0-10 Vdc. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEmmeti_Silence_ETWW_THIN_010
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de productosSilence THIN-WALL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 00
  • Título OmniClass HVAC Fan Coil Units