Publique sus productos
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto

    Traducido por Google,
    La creciente demanda de un confort eficiente y eficaz en cuanto a la climatización de verano e invierno en el uso residencial, hoy en día puede encontrar una respuesta válida e innovadora con el solo uso del aparato “SILENCE THIN-WALL”. Esto puede crear y mantener condiciones de bienestar durante todo el año, gracias a un control sofisticado y preciso. “SILENCE THIN-WALL“, está equipado con la nueva tecnología DC-INVERTER con motor de imanes permanentes de alta eficiencia, potencia y velocidad regulables mediante un dispositivo electrónico en “PWM” (Pulse With Modulation), que permite una importante reducción de ruido y reducción del consumo entre un 30 y un 50% respecto a los motores eléctricos AC convencionales. Características El diseño moderno y la profundidad reducida (130 mm) hacen que SILENCE “THIN-WALL” sea perfecto para cualquier tipo de ambiente; se convierte en un componente de decoración. Está disponible en diferentes tamaños y configuraciones, puede instalarse en la parte superior de la pared y conectarse a plantas de “dos tubos” con agua caliente o fría.
    Especificaciones
    • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-V-AUTO" on-board thermostat version, with DC-Inverter technology. SMART TOUCH control with touchpad display on the front and infrared remote control (supplied) for room temperature control, fan speed setting, operating mode: Cooling, Heating, Dehumidification, Automatic, Ventilation. Timer and Sleep function (night operation). High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEmmeti_Silence_ETWW_THIN_V_AUTO
    • Familia de productoTerminals Air Unit
    • Grupo de productosSilence THIN-WALL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
    • Número OmniClass23-33 33 00
    • Título OmniClass HVAC Fan Coil Units