Publique sus productos
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Traducido por Google,

    Unidad de Control de Piso, con colector de calefacción de alta temperatura de 1”

    Se suministra con Grupo de Control M3V-V y colector de alta temperatura de dos o tres circuitos para la conexión de radiadores u otros emisores de calor de alta temperatura.

    Especificaciones
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFCU_HE_HT
    • Familia de productoRegulation groups
    • Grupo de productosFCU HE
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-06-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía Norteamérica