Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Traducido por Google,
Filtro de malla en latón hembra - hembra arenado con colector de impurezas de acero inoxidable, diseñado para proteger las líneas de sedimentos y escombros.
Especificaciones
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFiltro_Y
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de productosComponents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Descripción Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniClass Y Strainers