Publique sus productos
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

Traducido por Google,
Grupo de seguridad del sistema para sistemas térmicos
Especificaciones
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de productosComponents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)150
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_80_51_51_67
  • Descripción Uniclass 2015Pressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment