Publique sus productos
Eco Hot Water EQ 3018 ES
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 3018 ES

Traducido por Google,
Bomba de calor aire-agua Eco Hot Water EQ3018 ES para agua caliente sanitaria con integración solar. Eco Hot Water es el nuevo calentador de agua termodinámico propuesto por Emmeti, diseñado para aprovechar únicamente el calor del aire y reutilizarlo como fuente renovable para calentar el agua sanitaria. Se trata de una bomba de calor que utiliza una fuente de energía de impacto cero, consiguiendo así combinar una doble ventaja: una reducción considerable de las emisiones de dióxido de carbono en el medio ambiente, así como un menor gasto por el consumo de electricidad, con un ahorro económico que puede alcanzar hasta un 70% en comparación con el calentador de agua eléctrico tradicional. La aplicación de Agua Caliente Eco garantiza la disponibilidad de una cantidad importante de agua caliente para uso sanitario, así como la posibilidad de enfriar y deshumidificar estancias pequeñas en épocas calurosas.
Especificaciones
  • Floor Heat Pump for the production of domestic hot water.
    Aisi 316L stainless steel kettle with electric integration resistance and with coil for the connection of solar thermal collectors. Insulation in rigid expanded polyurethane free of CFC and HCFC with average thickness 50 mm. Supplied as standard with two anti-corrosion electronic anodes. Capacity 300 liters.
    Compliant with D.M. 06.04.2004 n. 174 for use with water intended for human consumption.
    Complete with recirculation ring connection and "pressure-temperature" safety device supplied.
    Complies with the European Directive 2014/68/EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Rotary type compressor positioned on rubber anti-vibration mounts to reduce the transmission of vibrations to the whole system. Refrigerant used R134a. Aluminum condenser exchanger external to the tank. Radial fan. Silver gray casing and ABS front panels. Air inlet and outlet fittings diameter 150 for the optional connection of a ducted system for the extraction of air in the 160-diameter rooms with a total length up to 10 m.
    Backlit "touch screen" control panel to facilitate the settings of the various operating parameters: switching the unit on and off, setting the timer for the operation of the unit within 24 hours, adjusting the water temperature, activating the electric heater and management of the circulator relative to the solar collector circuit through the appropriate probe.

    Technical data:
    - R134a refrigerant fluid (GWP = 1430): 1250 g
    - Maximum working pressure: 7 bar
    - Operating limits on the water / air side: 9 ÷ 60 ° C / -5 ÷ 43 ° C
    - Power supply: 230 Vac - 50 Hz
    - Rated electrical input power from the compressor: 460 W
    - N ° and power electric heaters: 1 x 1,500 W
    - Maximum absorbed power: 2.050 W
    - Maximum absorbed current: 8.92 A
    - IPX1B degree of protection
    - Nominal air flow 400 m³ / h
    - Useful static pressure 40 Pa
    - Connection connections (left side) 3/4 "
    - Dimensions LxHxP 600x1810x670 mm
    - Air duct dimensions: D160
    - Empty weight 122 kg. Weight with water 422 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHeat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_3018_ES
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de productosEco Hot Water EQ 3018 ES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1810
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)670
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)122
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-33 21 00
  • Título OmniClass Chillers