Publique sus productos
Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase
Emmeti SPA

Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las bombas de calefacción de última generación que ofrece EMMETI abordan los altos requisitos de comodidad y eficiencia en los costos de mantenimiento. MIRAI SMI es una bomba de calor diseñada y fabricada en Japón para garantizar la mejor eficiencia y fiabilidad en climatización tanto en verano como en invierno. Esta bomba de calor une la compacidad con la integridad, ya que algunos de los componentes del sistema térmico con el relativo ajuste, ya están integrados en esta unidad. Su amplia gama de configuraciones posibles lo convierte en el equipo ideal para la conexión directa con diversos sistemas tales como: radiadores de refrigeración y calefacción, unidades térmicas de aire (casetes o ventiladores), radiadores de baja temperatura e intercambiadores de calor para la producción de ACS. Este nuevo sistema facilita las operaciones de instalación y puesta en marcha del sistema. El tipo de suministro y los consumos extremadamente reducidos también lo hacen compatible con las condiciones normales de suministro eléctrico previstas por el gestor, al estar destinado a residencial. La vivienda se controla de forma sencilla y eficaz mediante un mando a distancia (opcional) instalado en la máquina, dejando al usuario la libre gestión de los tiempos y temperaturas de funcionamiento, garantizando el máximo confort y el mínimo consumo de energía eléctrica. A añadir las típicas ventajas de realizar un sistema térmico con bombas de calor, la posibilidad de refrigerar y calentar los locales con una sola unidad, mayor fiabilidad del producto en el tiempo, respeto por el medio ambiente mediante la eliminación total de las emisiones directas de CO2, no cargos por: mantenimiento de rutina, realización de sistemas de aducción de gases, descarga de productos de combustión que mejoran la seguridad.

Especificaciones
  • MIRAI SMI EH1718D3

    - Sizes: 1024x1418x356 (WxHxD)

    - Power supply: 400V 3N – 50Hz

    - Capacity kW (Heat): 18,6 kW

    - Capacity kW (Cool): 18,3 kW

    - Cop: 4,15

    - EER: 4.30

    - Seasonal space heating energy efficiency class: A++

    - Sound power: 62 dB(A)

    - Refrigerant: R32

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMirai_SMI_3_Phase_S
  • Familia de productoHeat Pump
  • Grupo de productosMirai SMI
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1418
  • Ancho (mm)1024
  • Profundidad (mm)355
Links
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)122
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps