Alpert: tubería PE-RT/AL/PE-RT multicapa para suelo radiante, sistemas de calefacción y sistemas sanitarios.
La tubería Alpert pertenece a la nueva generación de tuberías multicapa para sistemas termosanitarios. Está fabricado en material compuesto, homogéneo e integral mediante un proceso tecnológicamente avanzado con el que se fabrica un tubo de PE-RT (polietileno no reticulado de alta resistencia a altas temperaturas), reforzado por un alma de aluminio, soldado y exteriormente recubierto por otra capa de PE-RT.
La tubería Alpert combina las excelentes características del PE-RT con las propiedades de la fina capa metálica, lo que determina nuevas prestaciones:
• estabilidad de la forma combinada con una excelente flexibilidad
• expansión lineal contenida, similar a una tubería de metal
• barrera de oxígeno 100% segura
• buena conductividad térmica
• posibilidad de utilizar accesorios para ser grapados Alpert es el tubo ideal para tender fácilmente los circuitos de calefacción por suelo radiante.
Su capacidad de mantenimiento de la forma permite una reducción considerable de los anclajes sobre los paneles, especialmente apreciable con el panel Plan Floor.