Publique sus productos
Storage tank Comfort S
Emmeti SPA

Storage tank Comfort S

Traducido por Google,
Los acumuladores de agua caliente sanitaria son aptos para abastecer los servicios de viviendas, con sistema autónomo o central, hotel, comunidades, instalaciones deportivas y en general todos aquellos sistemas en los que se recurra recurrentemente al agua sanitaria de forma irregular. Los calentadores de agua de acumulación Emmeti están compuestos por un tanque, uno o más serpentines fijos, o una o más bridas a las que se pueden agregar la misma cantidad de serpentines con los respectivos kits de terminación. La posibilidad de instalar uno o más serpentines de potencia variable permite el uso de fuentes térmicas tradicionales y alternativas, también de fuentes térmicas limitadas como la energía solar. Construcción: Los acumuladores Emmeti están fabricados en carbono S235JR con la superficie del fondo redondeada mediante embutición profunda. Los tanques son ensamblados con equipos automáticos de precisión y soldados con hilo continuo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamiento de cabeza. Conformidad: La caldera de acumulación Emmeti, los depósitos de acumulación y los intercambiadores de calor cumplen los requisitos de la directiva 2014/68/UE PED “Equipos a presión” en aparatos según el art. 4 codicilo 3 de la citada directiva, para ser utilizado con agua tibia o fría.
Especificaciones
  • Storage tank Comfort S are suitable for the production of sanity hot water,
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B),
    Organic enamelling (tratment with thermosetting resins),
    Insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color.

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 70 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    Comfort S tanks are supplied with 3 closing flange DN 290 installed .

    Available models: 1500; 2000; 3000

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage_Tank_Comfort_S
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosComfort S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters